Menu Procurar

Clevis Retention Clips

Em stock

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Comprar
87 Em stock
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
641 Em stock
16x64
16.0
16.0
64.0
92.0
103.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 216 Em stock
5x12
6.5
5.0
12.0
23.0
27.0
14
2,39 € - 3,42 € 3 Em stock
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36
  • de 2
Clipe de retenção da cavilha 14x56 14.0 56.0 Aço

20212292


Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clipe de retenção da cavilha 16x64 16.0 64.0 Aço

20212315


Níveis de stock
641 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Clipe de retenção da cavilha 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Intervalo de preços
1,24 € - 0,87 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clipe de retenção da cavilha 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Intervalo de preços
3,42 € - 2,39 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0