Menu Procurar

Clipes em forma de caracol para fixação na borda das prateleiras

Em stock

Os clipes em forma de caracol promovem preços especiais e informações detalhadas, encaixando-se de forma segura em prateleiras. A gama conta diferentes opções de montagem, incluindo algumas com fita autocolante na frente para montar facilmente materiais promocionais e ofertas específicas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Comprimento Comprar
2,2206 € - 4,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
Adesivo
62.0 mm
1,958 € - 4,328 € 540 Em stock
Hole
60.0 mm
3,7254 € - 3,9214 € Solicite o prazo de entrega aqui
Clip On
60.0 mm
Clipe "caracol" 62.0 mm 35.0 mm Adesivo

10394830

Intervalo de preços
4,909 € - 2,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Policarbonato
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura
    34.0 mm
  • Comprimento
    62.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
Clipe "caracol" 60.0 mm 35.0 mm Furo

10394847

Intervalo de preços
4,328 € - 1,958 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Material completo
    Policarbonato
  • Método de montagem
    Hole
  • Altura
    34.0 mm
  • Comprimento
    60.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
Clipe "caracol" 60.0 mm 35.0 mm Clip On

10628614

Intervalo de preços
3,9214 € - 3,7254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Policarbonato
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura
    34.0 mm
  • Comprimento
    60.0 mm
  • Largura
    35.0 mm