O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Ajustabilidade | Cor | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Largura total | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8042 € - 0,8465 € | 5000 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,8551 € - 3,0054 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1496 € - 3,3153 € | 500 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7147 € - 0,7524 € | 200 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,8897 € - 0,9365 € | 1000 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,811 € - 2,959 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,8405 € - 2,9899 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,5906 € - 2,7264 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10161708 | 0,9329 € - 0,9821 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1,6164 € - 1,7014 € | 1324 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7279 € - 0,7663 € | 2000 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5242 € - 1,6045 € | 2500 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6833 € - 0,7192 € | 5000 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7279 € - 0,7663 € | 8400 Em stock |
Fixo
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,973 € - 3,1293 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1053 € - 3,2687 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1791 € - 3,3463 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,531 € - 2,6648 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,2718 € - 6,6019 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,2083 € - 3,3772 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.