Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 17.5 mm 5.2 mm Alumínio Preto

Abraçadeira de cabo metálica com parafuso e revestimento em vinilo. O revestimento de vinilo que proporciona isolamento, protege da corrosão e reduz a vibração.
Referência da Essentra:

10161708

Número de peça do fabricante:

NE11

468 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,9821 €
2500 + 0,9329 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

491,05 €

500 x 0,9821 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do cabo compatível 17.5 mm
Largura total 12.7 mm
Diâmetro do furo 5.2 mm
MAterial do grampo Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
Revestimento TPV
Cor Preto
Método de montagem Parafuso
Ajustabilidade Fixo
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos