Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 10.0 mm 11.0 mm PA Preto

Esta abraçadeira de cabo separadora conta com um lado plano destinado a aplicações em espaços limitados, nas quais o encaminhamento do cabo tenha de ficar próximo dos painéis. Conta com uma base de ventosa que proporciona estabilidade adicional. Este grampo é fabricado com material classificado de acordo com a norma UL94 V-2
Referência da Essentra:

10024423

Número de peça do fabricante:

SCCA-4-01BK

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0474 €
5000 + 0,045 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

47,40 €

1000 x 0,0474 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 11.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.5 - 7.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 10.0 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material PA
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos