Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 6.0 mm 22.0 mm PA Preto

Esta abraçadeira de cabo separadora conta com um lado plano destinado a aplicações em espaços limitados, nas quais o encaminhamento do cabo tenha de ficar próximo dos painéis. Conta com uma base de ventosa que proporciona estabilidade adicional. Este grampo é fabricado com material classificado de acordo com a norma UL94 V-2
Referência da Essentra:

10024492

Número de peça do fabricante:

SCCB-2-01BK

3999 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 22.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.5 - 7.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 6.0 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material PA
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos