Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

Este clipe de bloqueio de elevação é feito de nylon natural e é de "estilo 1".
Referência da Essentra:

10025741

Número de peça do fabricante:

SLCS-250-16-01

607 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1184 €
5000 - 9999 0,1159 €
10000 + 0,1137 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

118,40 €

1000 x 0,1184 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 4.8 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material PA
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos