Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

Este clipe de bloqueio de espaçador é montado num orifício de diâmetro de 1,6 mm | 0,063 pol. numa espessura de painel de . Tem um comprimento do espaçador de 12,7 mm, com um diâmetro máximo do cabo de 7,9 mm | 0,311 pol.
Referência da Essentra:

10025918

Número de peça do fabricante:

SLCS-370-8-01

8672 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,15 €
5000 - 9999 0,1398 €
10000 + 0,1316 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

150,00 €

1000 x 0,15 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 7.9 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material PA
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos