Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

Esta braçadeira de cabos pode ser montada através de encaixe no seu PCB ou montagens elétricas. Prático para guiar cablagens na aplicação.
Referência da Essentra:

10112717

Número de peça do fabricante:

SLCSE-750-4-01

980 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1238 €
5000 - 9999 0,1212 €
10000 + 0,1188 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

123,80 €

1000 x 0,1238 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 17.5 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material PA
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos