Menu Procurar

Clipes POP - bases

Em stock

Mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.

Estas molas estão disponíveis em vários modelos, tais como molas padrão, tipo borboleta e suporte de cartões e são adequadas para um vasto leque de tamanhos e aplicações.

  • Material: Poliestireno (PS)
  • Cor: transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Estilo da base Tudo
Tipo de base Tudo
Diâmetro da base Tudo
Altura da base Tudo
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Estilo da base Tipo de base Altura da base Diâmetro da base Comprar
1,774 € - 1,8674 € 2495 Em stock
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Clipe de mola Base magnética 23.0 mm PS Transparente

10395103

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,774 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • Estilo da base
    Magnetic Base
  • Tipo de base
    Magnetic Base
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Poliestireno
  • Diâmetro da base
    20.0 mm