Menu Procurar

Clipes terminais de condutas

Em stock

Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Comprimento total Diâmetro do cabo compatível Espessura máxima do painel Largura total Tipo Comprar
0,8276 € - 0,8715 € 34790 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
3
0,7879 € - 0,8297 € 1300 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
6
0,4953 € - 0,5215 € 2799 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,674 € - 0,7096 € 2000 Em stock
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
2
0,7879 € - 0,8297 € 2490 Em stock
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
3
10300695 0,7879 € - 0,8297 € 2656 Em stock
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
5
1,6961 € - 1,7854 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
0,4953 € - 0,5215 € 22300 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
3
0,7879 € - 0,8297 € 3845 Em stock
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,674 € - 0,7096 € 1800 Em stock
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
0,4953 € - 0,5215 € 3718 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
2
0,7482 € - 0,7869 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
2
0,7879 € - 0,8297 € 72188 Em stock
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
3
1,6153 € - 1,7004 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
4
10628959 1,6961 € - 1,7854 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
2
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300718

Intervalo de preços
0,8715 € - 0,8276 €

Níveis de stock
34790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    13.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    10.7 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300701

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,7879 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    18.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300602

Intervalo de preços
0,5215 € - 0,4953 €

Níveis de stock
2799 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    15.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10300640

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    18.5 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10300688

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,7879 €

Níveis de stock
2490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    8.9 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300695

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,7879 €

Níveis de stock
2656 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    13.6 mm
  • Comprimento total
    41.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10628942

Intervalo de preços
1,7854 € - 1,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    13.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300626

Intervalo de preços
0,5215 € - 0,4953 €

Níveis de stock
22300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    6.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10300664

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,7879 €

Níveis de stock
3845 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    18.5 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10300633

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    7.7 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300619

Intervalo de preços
0,5215 € - 0,4953 €

Níveis de stock
3718 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    15.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10300657

Intervalo de preços
0,7869 € - 0,7482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    7.5 mm
  • Altura para o centro da esfera
    17.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10300671

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,7879 €

Níveis de stock
72188 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    8.7 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Clipe de tubo corrugado 0.7 mm 3.0 mm (E) PA

10553886

Intervalo de preços
1,7004 € - 1,6153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    19.4 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

10628959

Intervalo de preços
1,7854 € - 1,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Edge Mount
  • Diâmetro do cabo compatível
    13.0 mm
  • Altura para o centro da esfera
    23.3 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm