Menu Procurar

Clipe de tubo corrugado 3.0 mm 6.0 mm (E) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Referência da Essentra:

10628959

Número de peça do fabricante:

550274

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4991,7854 €
500+1,6961 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

178,54 €

100 x 1,7854 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Diâmetro do cabo compatível 13.0 mm
Altura para o centro da esfera 23.3 mm
Comprimento total 20.0 mm
Largura total 23.0 mm
Intervalo de espessura do painel 3.0 - 6.0 mm
Largura 23.0 mm
Material completo Poliamida 6
Material da pega Aço inoxidável 302
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos