Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Preto

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Referência da Essentra:

10382042

Número de peça do fabricante:

468984

24539 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1439 €
500 + 0,1367 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

14,39 €

100 x 0,1439 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Preto
Tipo de furo No Screw Hole
Largura total 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Laço duplo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos