Menu Procurar

Comprar abraçadeiras - cabeça dupla/nylon

Em stock

Este produto tem duas catracas na cabeça para permitir que o cabo passe duas vezes criando dois laços para manter os dois feixes separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do segundo feixe de cabos Comprimento total Diâmetro máximo do feixe de cabos Cor Comprar
0,1327 € - 0,1397 € 289867 Em stock
300.0 mm
72.0 mm
Preto
0,7201 € - 0,758 € 38898 Em stock
372.0 mm
100.0 mm
Natural
0,1022 € - 0,1076 € 106634 Em stock
200.0 mm
47.0 mm
Natural
0,3587 € - 0,3777 € 89255 Em stock
300.0 mm
72.0 mm
Natural
0,1284 € - 0,1351 € 6550 Em stock
225.0 mm
59.0 mm
Preto
0,1022 € - 0,1076 € 83752 Em stock
200.0 mm
47.0 mm
Preto
0,1629 € - 0,1715 € Solicite o prazo de entrega aqui
370.0 mm
105.0 mm
Preto
0,1367 € - 0,1439 € 24539 Em stock
300.0 mm
83.0 mm
Preto
0,1801 € - 0,1895 € 41495 Em stock
372.0 mm
100.0 mm
Preto
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Preto

10178249

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
289867 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo de laçada de cabeça dupla Laço duplo 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10178256

Intervalo de preços
0,758 € - 0,7201 €

Níveis de stock
38898 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo de laçada de cabeça dupla;Laço duplo;4.8 mm;200.0 mm;PA;UL94 V-2;Natural

10178218

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1022 €

Níveis de stock
106634 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Natural

10178232

Intervalo de preços
0,3777 € - 0,3587 €

Níveis de stock
89255 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Preto

10382035

Intervalo de preços
0,1351 € - 0,1284 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Preto

10178225

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1022 €

Níveis de stock
83752 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Preto

10382059

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,1629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Preto

10382042

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
24539 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Preto

10178263

Intervalo de preços
0,1895 € - 0,1801 €

Níveis de stock
41495 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6