Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Preto

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10178225

Número de peça do fabricante:

WIT-DH-1BK

68900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1076 €
500 + 0,1022 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

10,76 €

100 x 0,1076 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Preto
Tipo de furo No Screw Hole
Largura total 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Laço duplo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos