Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de laçada de cabeça dupla Laço duplo 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

A cabeça dupla permite a dupla passagem da cauda, criando duas laçadas. Ideal para a fixação de feixes a uma unidade ou para unir dois feixes.
Referência da Essentra:

10178256

Número de peça do fabricante:

WIT-DH-3

38898 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,758 €
500 + 0,7201 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

75,80 €

100 x 0,758 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Natural
Tipo de furo No Screw Hole
Largura total 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Laço duplo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos