Menu Procurar

Comprar parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideais para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,0365 € - 0,0384 € 11115 Em stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0351 € - 0,037 € 5771 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0894 € - 0,094 € 2752 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0444 € - 0,0468 € 380 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0473 € - 0,0497 € 2658 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0421 € - 0,0443 € 5741 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 3046 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0497 € - 0,0523 € 16011 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0564 € - 0,0593 € 5266 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,029 € - 0,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0495 € - 0,052 € 40 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0334 € - 0,0352 € 10516 Em stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0956 € - 0,1007 € 3000 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0416 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0549 € - 0,0578 € 583 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0432 € - 0,0455 € 12690 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0416 € - 0,0438 € 7075 Em stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0212 € - 0,0223 € 1152 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0728 € - 0,0767 € 3300 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,042 € - 0,0442 € 1187 Em stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 4.0 mm PA

10055960

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0365 €

Níveis de stock
11115 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0351 €

Níveis de stock
5771 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 8.0 mm PA

10056141

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0894 €

Níveis de stock
2752 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0444 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 30.0 mm PA

10056196

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0473 €

Níveis de stock
2658 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 20.0 mm PA

10056189

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
5741 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0572 €

Níveis de stock
3046 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6

10056264

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0497 €

Níveis de stock
16011 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0564 €

Níveis de stock
5266 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 5.0 mm PA

10055977

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 30.0 mm PA

10056295

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0495 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Intervalo de preços
0,0352 € - 0,0334 €

Níveis de stock
10516 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0956 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 12.0 mm PA

10056165

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Intervalo de preços
0,0578 € - 0,0549 €

Níveis de stock
583 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0432 €

Níveis de stock
12690 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0416 €

Níveis de stock
7075 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Intervalo de preços
0,0223 € - 0,0212 €

Níveis de stock
1152 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 40.0 mm PA

10056134

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0728 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,042 €

Níveis de stock
1187 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm