Menu Procurar

Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 40.0 mm PA

Este parafuso de polegar ranhurado conta com uma cabeça recartilhada, é fabricado em nylon natural e é utilizado em aplicações em que o acesso fácil é necessário. Pode ser instalado manualmente ou com uma aparafusadora plana.
Referência da Essentra:

10056134

Número de peça do fabricante:

0330220000VR

3300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0725 €
5000 + 0,0688 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

72,50 €

1000 x 0,0725 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.5 mm
Altura da cabeça 8.1 mm
Tamanho da rosca M4
Diâmetro do passo 0.7 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça estriada
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Cor Natural
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos