Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1013 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,3725 € - 0,3924 € 6700 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 800 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
0,4896 € - 0,5151 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,5328 € - 0,5604 € 2875 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,3946 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,3504 € - 0,3691 € 9700 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,4012 € - 0,4233 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,4101 € - 0,4311 € 2870 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,336 € - 0,3537 € 6258 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
0,4156 € - 0,4377 € 1998 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,3725 € - 0,3924 € 1178 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
0,4742 € - 0,4985 € 3598 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,4896 € - 0,5151 € 1900 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
18.3 mm
0,4156 € - 0,4377 € 9800 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
0,4222 € - 0,4443 € 3059 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,4521 € - 0,4753 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.4 mm
0,4012 € - 0,4233 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,8954 € - 0,9417 € 9994 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
40.0 mm
0,0751 € - 0,079 € 17600 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365175

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332214

Intervalo de preços
0,3924 € - 0,3725 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332177

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332207

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332146

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5328 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 15.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332184

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332160

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3504 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332245

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332252

Intervalo de preços
0,4311 € - 0,4101 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 3.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10332153

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
6258 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 19.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332191

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,4156 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332221

Intervalo de preços
0,3924 € - 0,3725 €

Níveis de stock
1178 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332122

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
3598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 18.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10332320

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 10.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332306

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,4156 €

Níveis de stock
9800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332313

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
3059 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 8.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332108

Intervalo de preços
0,4753 € - 0,4521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332085

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 40.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332337

Intervalo de preços
0,9417 € - 0,8954 €

Níveis de stock
9994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10381847

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0751 €

Níveis de stock
17600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm