10332337
100932000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,8903 € |
500 + | 0,8465 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 3.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.118 in |
Diâmetro do furo B | 3.0 mm |
Diâmetro do furo B | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 2.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.098 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.2 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.047 - 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 40.0 mm |
Comprimento do espaçador | 1.575 in |
Material completo | Nylon 6/6 |