Menu Procurar

Comprar pilares de suporte - fixação por fecho em borda - fixação parafusada, nariz longo

Em stock

O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,143 € - 0,1635 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,143 € - 0,1635 € 962 Em stock
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,143 € - 0,1635 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,143 € - 0,1635 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,143 € - 0,1635 € 8000 Em stock
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,1644 € - 0,188 € 1687 Em stock
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,143 € - 0,1635 € 1010 Em stock
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1644 € - 0,188 € 4000 Em stock
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
Suporte de suspensão de rebordo 25.4 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10175552

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10035825

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Apoio de bloqueio de borda 9.5 mm (C)

10035894

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
962 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Apoio de bloqueio de borda 12.7 mm (C)

10035924

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10035887

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10035849

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10035917

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Suporte de suspensão de rebordo 22.2 mm Fixação de rosca fêmea

10035856

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação de rosca fêmea

10035832

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 6.4 mm Fixação de rosca fêmea

10035870

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
1687 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Fixação de rosca fêmea

10035900

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5
Suporte de suspensão de rebordo 6.4 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10035863

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,143 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    15.2 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

10175545

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Funcionalidades especiais
    Parafuso autocolante
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6,M3.5