Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação de rosca fêmea 3.0 mm

Este suporte de fixação de encaixe encaixa-se num furo inferior quadrado e fixa-se a um PCB com um clipe lateral. O clipe superior inclui um nariz extra longo para instalar num furo do PCB. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10035825

Número de peça do fabricante:

TEHCBS-10-01

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1545 €
5000 - 9999 0,1426 €
10000 + 0,1351 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

154,50 €

1000 x 0,1545 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Funcionalidades especiais Parafuso autocolante
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #6,M3.5
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 15.2 mm
Intervalo de espessura do painel B 3.0 - 6.4 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Comprimento do espaçador 15.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos