Menu Procurar

Mola de compressão 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 15.75 mm | 0.62 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.3 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10415351

Número de peça do fabricante:

1217085

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,494 €
150 + 1,419 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

44,82 €

30 x 1,494 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos