Menu Procurar

Mola de compressão 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 7.88 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10234235

Número de peça do fabricante:

1217138

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,6043 €
150 + 1,5243 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

48,13 €

30 x 1,6043 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos