Menu Procurar

Mola de compressão 15.2 mm 44.45 mm 10.73 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 44.45 mm | 1.75 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 10.73 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10438138

Número de peça do fabricante:

1217168

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,3653 €
150 + 2,247 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

70,96 €

30 x 2,3653 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos