Menu Procurar

Mola de compressão 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 38.1 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 1.24 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referência da Essentra:

10633779

Número de peça do fabricante:

1217297

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,8813 €
150 + 1,7873 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

56,44 €

30 x 1,8813 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos