Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da conduta Diâmetro interior Comprar
513,02 € - 540,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
1,3798 € - 1,4524 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
2,2864 € - 2,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
1,332 € - 1,4021 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
0,9803 € - 1,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
Split
4,6214 € - 4,8644 € Solicite o prazo de entrega aqui
Split
1,0263 € - 1,0803 € Solicite o prazo de entrega aqui
Split
2,4123 € - 2,5392 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
4.8 mm
227,89 € - 239,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
344,02 € - 362,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
Unsplit
1,6302 € - 1,7158 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 3
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276921

Intervalo de preços
540,02 € - 513,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153604

Intervalo de preços
1,4524 € - 1,3798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Código do material
    3917320090
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153642

Intervalo de preços
2,4068 € - 2,2864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Código do material
    3917320090
CT-8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10311264

Intervalo de preços
1,4021 € - 1,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Código do material
    3917320090
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153451

Intervalo de preços
1,0319 € - 0,9803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Código do material
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153499

Intervalo de preços
4,8644 € - 4,6214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Código do material
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153536

Intervalo de preços
1,0803 € - 1,0263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Código do material
    3917320090
CT-4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10629710

Intervalo de preços
2,5392 € - 2,4123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276716

Intervalo de preços
239,89 € - 227,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Código do material
    7304900099
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276792

Intervalo de preços
362,12 € - 344,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Unsplit
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Código do material
    7304900099
Conduta M12x1.5 Direito PA Preto

10336199

Intervalo de preços
1,7158 € - 1,6302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790