Menu Procurar

Conduto de cabos Adesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Bronzeado

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Referência da Essentra:

10170359

Número de peça do fabricante:

SCD-2228

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 86,67 €
5 + 82,34 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

86,67 €

1 x 86,67 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo acrílico
Cor Bronzeado
Material completo Cloreto de polivinila
Método de montagem Adesivo
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos