Menu Procurar

Tê farpados Forma em L 12.0 mm 34.5 mm POM

Right angle Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Referência da Essentra:

10341377

Número de peça do fabricante:

136081200005

1408 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,375 €
50 + 6,061 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

63,75 €

10 x 6,375 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
ID 8.6 mm
d2 12.0 mm
L 34.5 mm
Tipo Bolha
Material completo Polioximetileno
Cor Natural
Código do material 3917400099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos