Menu Procurar

Conectores e fixadores

Em stock

Uma gama variada de fixações e conectores de expositores de cabo, que podem ser utilizados com suportes de cabo e posters para pendurar impressões, posters e outros artigos de exposição. Ideais para a utilização no setor do retalho e numa vasta gama de aplicações em pontos de venda.

Os componentes incluídos nesta gama incluem: conectores, cotovelos, conectores de fixação na parede, fixações de base e placas de fixação na parede. Cada peça do componente é vendida em separado.

  • Material: cobre
  • Acabamento: cromado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Tipo Comprar
10,52 € - 23,27 € 117 Em stock
17.0 mm
Wall Fixing Plate
2,195 € - 4,851 € 800 Em stock
33.0 mm
Conetor
4,3883 € - 9,7033 € 1244 Em stock
53.0 mm
Wall Fixing Connector
1,5766 € - 3,4853 € 1017 Em stock
28.0 mm
Bottom Fixing
2,195 € - 4,851 € 3 Em stock
31.5 mm
Elbow Connector
5,27 € - 11,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Conetor 17.0 mm 38.0 mm Latão Natural

10394540

Intervalo de preços
23,27 € - 10,52 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Tipo
    Wall Fixing Plate
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Diâmetro
    38.0 mm
  • Cor
    Natural
Conetor 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Latão Natural

10394588

Intervalo de preços
4,851 € - 2,195 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tipo
    Conetor
  • Comprimento total
    33.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Diâmetro
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
Conetor 53.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10394557

Intervalo de preços
9,7033 € - 4,3883 €

Níveis de stock
1244 Em stock
Características
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Comprimento total
    53.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Espessura do painel
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
Conetor 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Latão Natural

10394526

Intervalo de preços
3,4853 € - 1,5766 €

Níveis de stock
1017 Em stock
Características
  • Tipo
    Bottom Fixing
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Diâmetro
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
Conetor 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Latão Natural

10394571

Intervalo de preços
4,851 € - 2,195 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tipo
    Elbow Connector
  • Comprimento total
    31.5 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Diâmetro
    6.2 mm
  • Cor
    Natural
Conetor 93.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10394564

Intervalo de preços
11,65 € - 5,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Comprimento total
    93.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Espessura do painel
    5.2 mm
  • Cor
    Natural