Menu Procurar

Cones de mascaramento

Em stock

Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.

A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, natural, vermelho, ferrugem, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B Material A H Tipo Comprar
0,4836 € - 0,509 € 1356 Em stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,7616 € - 0,8013 € 623 Em stock
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
0,8356 € - 0,8793 € 3449 Em stock
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
0,1765 € - 0,1858 € 264931 Em stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,4434 € - 0,4667 € 137583 Em stock
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
0,353 € - 0,3716 € 14423 Em stock
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
0,7019 € - 0,7389 € 700 Em stock
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
0,4365 € - 0,4594 € 8972 Em stock
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
0,2752 € - 0,2897 € 7433 Em stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,1008 € - 0,1061 € 39883 Em stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,367 € - 0,3864 € 2751 Em stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,1403 € - 0,1477 € 2378 Em stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,1086 € - 0,1144 € 47399 Em stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,6574 € - 0,6919 € 3625 Em stock
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
0,164 € - 0,1726 € 2874 Em stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,5587 € - 0,588 € 400 Em stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,5239 € - 0,5518 € 12501 Em stock
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
0,3462 € - 0,3643 € 1918 Em stock
6.3 mm
Silicone
23.0 mm
0,4224 € - 0,4448 € 10498 Em stock
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
Tampa para cones de mascaramento 51.0 mm Preto EPDM

10251744

Intervalo de preços
0,509 € - 0,4836 €

Níveis de stock
1356 Em stock
Características
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Azul Silicone

10186138

Intervalo de preços
0,8013 € - 0,7616 €

Níveis de stock
623 Em stock
Características
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Roxo Silicone

10251836

Intervalo de preços
0,8793 € - 0,8356 €

Níveis de stock
3449 Em stock
Características
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 28.0 mm Preto EPDM

10251706

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
264931 Em stock
Características
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Bronzeado Silicone

10186053

Intervalo de preços
0,4667 € - 0,4434 €

Níveis de stock
137583 Em stock
Características
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Bronzeado
  • Código do material
    3923509000
Tampa para cones de mascaramento 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Ferrugem Silicone

10251768

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
14423 Em stock
Características
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Ferrugem
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Vermelho Silicone

10251829

Intervalo de preços
0,7389 € - 0,7019 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Natural Silicone

10251775

Intervalo de preços
0,4594 € - 0,4365 €

Níveis de stock
8972 Em stock
Características
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 36.0 mm Preto EPDM

10251720

Intervalo de preços
0,2897 € - 0,2752 €

Níveis de stock
7433 Em stock
Características
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 23.0 mm Preto EPDM

10251676

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1008 €

Níveis de stock
39883 Em stock
Características
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 38.1 mm Preto EPDM

10251737

Intervalo de preços
0,3864 € - 0,367 €

Níveis de stock
2751 Em stock
Características
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 25.4 mm Preto EPDM

10251690

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 25.4 mm Preto EPDM

10251683

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
47399 Em stock
Características
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Verde Silicone

10186121

Intervalo de preços
0,6919 € - 0,6574 €

Níveis de stock
3625 Em stock
Características
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3923509000
Tampa para cones de mascaramento 27.9 mm Preto EPDM

10251713

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
2874 Em stock
Características
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 53.0 mm Preto EPDM

10251751

Intervalo de preços
0,588 € - 0,5587 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Preto Silicone

10186060

Intervalo de preços
0,5518 € - 0,5239 €

Níveis de stock
12501 Em stock
Características
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Natural Silicone

10186039

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3462 €

Níveis de stock
1918 Em stock
Características
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Amarelo Silicone

10186046

Intervalo de preços
0,4448 € - 0,4224 €

Níveis de stock
10498 Em stock
Características
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790