Menu Procurar

Tampa para cones de mascaramento 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Natural

O Tampão de Mascaramento Cónico, com um formato afunilado, possibilita a utilização da peça como tampão, para orifícios de vários diâmetros interiores, ou como tampa, para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorrevestimento, chapeamento e anodização.
Referência da Essentra:

10186039

Número de peça do fabricante:

110050

4918 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3444 €
2500 + 0,3273 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

172,20 €

500 x 0,3444 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 23.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Material Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos