Menu Procurar

Conector de tubo reto Redonda 20.0 mm PE Preto

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from PA.
Referência da Essentra:

10255063

Número de peça do fabricante:

463696

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
65 - 324 4,299 €
325 - 1624 2,0472 €
1625 + 1,9447 €
Embalagem padrão: 325

Encomendar em múltiplos de 65

Preço total:

279,44 €

65 x 4,299 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PE
Terminar Sem acabamento
Cor Preto
Forma da cabeça Redonda
Tipo 1
Bloqueador de roscas Sim
D 20.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos