Menu Procurar

Conector de tubo reto Redonda 25.0 mm PE Preto

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 25 mm. Black made from PA.
Referência da Essentra:

10255087

Número de peça do fabricante:

463698

680 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 4,9088 €
250 - 1249 2,338 €
1250 + 2,2208 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

122,72 €

25 x 4,9088 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PE
Terminar Sem acabamento
Cor Preto
Forma da cabeça Redonda
Tipo 1
Bloqueador de roscas Sim
D 25.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos