Menu Procurar

Conetores de tubos Redonda 18 25.4 mm PE Natural

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 in. Natural made from PA.
Referência da Essentra:

10308370

Número de peça do fabricante:

600953

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,714 €
500 - 2499 0,8162 €
2500 + 0,7754 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

85,70 €

50 x 1,714 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PE
Terminar Preto
Cor Natural
Forma da cabeça Redonda
Tipo 1
Bloqueador de roscas Não
D 25.4 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos