Menu Procurar

Parafuso de ligação macho #8/32 6.4 mm (C) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Referência da Essentra:

10324288

Número de peça do fabricante:

010832POST025PC

26000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1264 €
5000 - 19999 0,1138 €
20000 + 0,1024 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

126,40 €

1000 x 0,1264 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca #8/32
Cor Transparente
Padrão de rosca Imperial
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Conjunto de parafusos aglutinantes
Material completo Policarbonato
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos