Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1987 € - 0,4394 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,2127 € - 0,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1207 € - 0,1268 € 8621 Em stock
M5
Branco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0972 € - 0,1025 € 24297 Em stock
M5
Branco
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,1052 € - 0,1105 € 1220 Em stock
M5
Branco
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,1682 € - 0,177 € 496 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 575 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2487 € - 0,2619 € 100 Em stock
M6
Preto
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,0861 € - 0,0907 € 4248 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1052 € - 0,1105 € 729 Em stock
M5
Preto
Nylon
15.0 mm
0,1556 € - 0,164 € 9297 Em stock
M5
Preto
Nylon
25.0 mm
0,1582 € - 0,1667 € 12134 Em stock
M5
Branco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0972 € - 0,1025 € 210 Em stock
M5
Preto
Nylon
10.0 mm
0,1556 € - 0,164 € 492 Em stock
M5
Branco
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
0,2847 € - 0,2997 € 1858 Em stock
M6
Branco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,3028 € - 0,3187 € 140 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
48.0 mm
0,1207 € - 0,1268 € 22743 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1795 € - 0,1887 € 20337 Em stock
M5
Branco
Nylon
40.0 mm
0,1795 € - 0,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
  • de 3
Parafuso de ligação M/F M4 5.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179314

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 5.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179352

Intervalo de preços
0,4394 € - 0,1987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179413

Intervalo de preços
0,47 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,1207 €

Níveis de stock
8621 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0972 €

Níveis de stock
24297 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Intervalo de preços
0,1105 € - 0,1052 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    28.0 mm
  • Comprimento da rosca
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0861 €

Níveis de stock
4248 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Intervalo de preços
0,1105 € - 0,1052 €

Níveis de stock
729 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1556 €

Níveis de stock
9297 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1582 €

Níveis de stock
12134 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0972 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1556 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Intervalo de preços
0,2997 € - 0,2847 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Intervalo de preços
0,3187 € - 0,3028 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso de ligação macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,1207 €

Níveis de stock
22743 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
20337 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm