Menu Procurar

Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

Os parafusos ligantes foram concebidos para se adaptarem a partes de contacto em aplicações de união de painéis ajustadas à mão. Esta gama é fabricada em HDPE preto e apresenta-se num conjunto que inclui as partes macho e fêmea.
Referência da Essentra:

10179499

Número de peça do fabricante:

0191110908VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,4822 €
1000 - 4999 0,2296 €
5000 + 0,2181 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M4
Cor Branco
Padrão de rosca Roscas métricas
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Conjunto de parafusos aglutinantes
Material completo Polietileno de alta densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos