Menu Procurar

Parafuso de ligação macho 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

Este é um rebite macho/fêmea em nylon branco, que é utilizado conjuntamente com um recetáculo de contacto (deve ser encomendado em separado). Os rebites macho/fêmea foram concebidos para unir várias folhas, aparafusando a uma peça de contacto à mão ou com uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10065563

Número de peça do fabricante:

082041011301

380 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,0857 €
1250 + 0,0814 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

21,43 €

250 x 0,0857 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca do recetáculo 10.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M4
Cor Branco
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Padrão de rosca Roscas métricas
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Rebite - Macho
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos