Menu Procurar

Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

Este é um rebite macho/fêmea em nylon branco, que é utilizado conjuntamente com um recetáculo de contacto (deve ser encomendado em separado). Os rebites macho/fêmea foram concebidos para unir várias folhas, aparafusando a uma peça de contacto à mão ou com uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10065686

Número de peça do fabricante:

082054011401

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1784 €
1250 + 0,1697 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

44,60 €

250 x 0,1784 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M5
Cor Preto
Padrão de rosca Roscas métricas
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Rebite - Macho
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos