Menu Procurar

Parafuso de ligação macho 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

Este é um rebite macho/fêmea em nylon branco, que é utilizado conjuntamente com um recetáculo de contacto (deve ser encomendado em separado). Os rebites macho/fêmea foram concebidos para unir várias folhas, aparafusando a uma peça de contacto à mão ou com uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10065747

Número de peça do fabricante:

082062559901

107 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2213 €
2500 + 0,2102 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

110,65 €

500 x 0,2213 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Padrão de rosca Roscas métricas
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Rebite - Macho
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos