Menu Procurar

Parafuso de ligação fêmea #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

This is a slotted, clear Polycarbonate (PC) post which is used in conjunction with a mating screw (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Referência da Essentra:

10365694

Número de peça do fabricante:

27POST8320375

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1123 €
5000 - 19999 0,1011 €
20000 + 0,091 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

112,30 €

1000 x 0,1123 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca #8/32
Cor Transparente
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de parafuso Rebite - Macho
Material completo Policarbonato
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos