Menu Procurar

Fixador de pressão Chave fêmea 25.4 mm 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Referência da Essentra:

10365663

Número de peça do fabricante:

27POSTNT1000

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0464 €
5000 - 19999 0,0418 €
20000 + 0,0376 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

46,40 €

1000 x 0,0464 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca Not Threaded
Cor Branco
Padrão de rosca Sem rosca
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de drive Chave fêmea
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de parafuso Rebite macho/fêmea
Material completo Polietileno
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos