Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,2011 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
0,2181 € - 0,4822 € 54 Em stock
M4
Branco
HDPE
0,0814 € - 0,0857 € 3582 Em stock
M4
Branco
Nylon
0,0994 € - 0,1045 € 7970 Em stock
M5
Branco
Nylon
0,1471 € - 0,155 € 492 Em stock
M5
Branco
Nylon
0,1697 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
Nylon
0,1853 € - 0,195 € 390 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,2167 € - 0,2282 € 108 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,2692 € - 0,2834 € 2277 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,0919 € - 0,0969 € 25047 Em stock
M5
Branco
Nylon
0,1141 € - 0,1199 € 17121 Em stock
M5
Branco
Nylon
0,1496 € - 0,1576 € 15884 Em stock
M5
Branco
Nylon
0,159 € - 0,1674 € 996 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,2102 € - 0,2213 € 2320 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,2351 € - 0,2476 € 100 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,2863 € - 0,3013 € 3390 Em stock
M6
Preto
Nylon
0,1496 € - 0,1576 € 11701 Em stock
M5
Preto
Nylon
0,0783 € - 0,3659 € 2000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,2078 € - 0,2188 € 2000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0299 € - 0,037 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
  • de 3
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179413

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,2011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Material
    HDPE
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179499

Intervalo de preços
0,4822 € - 0,2181 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Material
    HDPE
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065563

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0814 €

Níveis de stock
3582 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
7970 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1853 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065761

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2167 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Intervalo de preços
0,2834 € - 0,2692 €

Níveis de stock
2277 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0919 €

Níveis de stock
25047 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065624

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1141 €

Níveis de stock
17121 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10065662

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1496 €

Níveis de stock
15884 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065709

Intervalo de preços
0,1674 € - 0,159 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065747

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,2102 €

Níveis de stock
2320 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,2351 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
3390 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1496 €

Níveis de stock
11701 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação fêmea #8/32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,0783 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Parafuso de ligação fêmea #8/32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Intervalo de preços
0,2188 € - 0,2078 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Fixador de pressão Chave fêmea 25.4 mm 9.9 mm PE

10365663

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2