Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,0292 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
0,1024 € - 0,1264 € 21000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0768 € - 0,0948 € 394 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0836 € - 0,1033 € 2000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,1033 € - 0,1276 € 1998 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0807 € - 0,0997 € 2000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0284 € - 0,0351 € 2000 Em stock
Not Threaded
Branco
PE
0,0565 € - 0,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
0,0735 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8/32
Transparente
PC
0,0832 € - 0,1028 € 1000 Em stock
#8/32
Transparente
PC
0,0288 € - 0,0356 € 1000 Em stock
Not Threaded
Branco
PE
0,0377 € - 0,0466 € 2000 Em stock
Not Threaded
Branco
PC
  • de 3
Fixador de pressão Chave fêmea 19.1 mm 9.9 mm PE

10365656

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação macho #8/32 6.4 mm (C) 9.0 mm PC

10324288

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de rosca
    Imperial
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação fêmea #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0768 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Parafuso de ligação fêmea #8/32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0836 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Parafuso de ligação macho #8/32 9.5 mm (C) 10.3 mm PC

10324295

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1033 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de rosca
    Imperial
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação fêmea #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0807 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Fixador de pressão Chave fêmea 12.7 mm 9.9 mm PE

10365632

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0284 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador de pressão Chave fêmea 31.8 mm 9.9 mm PE

10365670

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Parafuso de ligação fêmea #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Parafuso de ligação fêmea #8/32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Intervalo de preços
0,1028 € - 0,0832 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8/32
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PC
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo de parafuso
    Rebite - Macho
Fixador de pressão Chave fêmea 15.9 mm 9.9 mm PE

10365649

Intervalo de preços
0,0356 € - 0,0288 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador de pressão Chave macho 25.4 mm 11.1 mm PC

10365755

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0377 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material
    PC
  • Padrão de rosca
    Sem rosca
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2