Menu Procurar

Conjunto de calhas de rolos cruzados 120.0 M5 11.0 Aço

Este conjunto de calhas de rolos cruzados é um sistema de movimento linear que oferece uma colocação e deslocação fluidas às aplicações. Distribui cargas pesadas e é ideal para aplicações em que o espaço seja limitado. Resistente à corrosão e pode tolerar temperaturas de -40 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20159313

Número de peça do fabricante:

20159313

12 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 120.0
Stroke max 92.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
No. of rollers 11.0
Dyn. load C max. kN 13.5
Static load C0 max. kN 12.9
Weight kg 0.36
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos