Menu Procurar

Conjunto de calhas de rolos cruzados 30.0 M2 4.0 Aço

Este conjunto de calhas de rolos cruzados é um sistema de movimento linear que oferece uma colocação e deslocação fluidas às aplicações. Distribui cargas pesadas e é ideal para aplicações em que o espaço seja limitado. Resistente à corrosão e pode tolerar temperaturas de -40 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20161903

Número de peça do fabricante:

20161903

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 30.0
Stroke max 21.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
No. of rollers 7.0
Dyn. load C max. kN 0.88
Static load C0 max. kN 1.00
Weight kg 0.01
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos