Menu Procurar

Conjunto de calhas de rolos cruzados 400.0 M10 28.0 Aço

Este conjunto de calhas de rolos cruzados é um sistema de movimento linear que oferece uma colocação e deslocação fluidas às aplicações. Distribui cargas pesadas e é ideal para aplicações em que o espaço seja limitado. Resistente à corrosão e pode tolerar temperaturas de -40 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20162412

Número de peça do fabricante:

20162412

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 400.0
Stroke max 308.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
No. of rollers 14.0
Dyn. load C max. kN 206.0
Static load C0 max. kN 185.0
Weight kg 8.39
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos