Menu Procurar

Conjunto de filtro de ventoinha 40.0 mm 40.0 mm ABS; espuma PU

O conjunto de filtro da ventoinha, resguardo e fixador fornece proteção IP30. Fabricado com plásticos de alto impacto que oferecem proteção UL94-V0. O filtro de espuma também cumpre as normas de geração de fumo UL94HF1
Referência da Essentra:

10336038

Número de peça do fabricante:

1221645

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 5,7789 €
500 + 5,4967 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

577,89 €

100 x 5,7789 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material de cobertura ABS
Material do filtro Espuma de poliuretano
Material de guarda de dedo ABS
Forma Quadrada
Inclui Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Distância entre furos de fixação 32.0 mm
Largura da face 40.0 mm
Tamanho da ventoinha 40.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 4.1 mm
Altura geral 40.0 mm
Espessura Total 4.8 mm
Largura total 40.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos