Menu Procurar

Conjunto de mandíbulas de torno 43.9 200.0 25.4 Aço

Este conjunto de mandíbulas de torno Talongrip é uma solução de aparafusar simples para operações de maquinagem severas. Ideal para pequenos tamanhos, aplicações exigentes ou fabrico de protótipos em que o fabrico de uma fixação seria demasiado dispendioso. Utilizado em aplicações pesadas e fabricado em aço.
Referência da Essentra:

20267483

Número de peça do fabricante:

20267483

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For vice size 6"
Tipo Vice jaw set
Vice jaw 2 Off
Vice jaw Stop 1 pc 12035.W0220
Weight g 3220.0
h1 43.9
h3 23.9
l1 200.0
l3 98.6
w1 25.4
Material Aço
Para usar com Talongrip Clamps

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos